Exemple d'étude et configuration
Le cas suivant montre, à titre d'exemple, l'étude et configuration de l'alimentation en tension 24 V.
- Les entrées digitales des variateurs de vitesse sont pilotées via une tension DC 24 V externe.
- La sortie de tension auxiliaire VO24 sur le variateur de vitesse ne délivre aucune tension si le variateur est uniquement alimenté en tension de sauvegarde DC 24 V via la passerelle.
- Un réseau de quatre variateurs de vitesse MOVITRAC® classic ou MOVITRAC® basic est établi.
- Une passerelle est branchée sur le premier variateur de vitesse.
- Pour les trois autres variateurs de vitesse, des modules de communication sont branchés.
Dans ce cas, seule la passerelle est alimentée par une tension DC 24 V externe, tous les autres appareils sont alimentés par la passerelle via le câble plat.
Il en résulte donc un besoin en puissance de 4 × 1 W + 1 × 3 W + 3 × 0.5 W = 8.5 W.