Dispositifs de protection

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Déclaration du fabricant : les appareils intègrent des dispositifs de protection contre le court-circuit. Les temps de coupure des variateurs s'élèvent à 100 ms max. et sont ainsi nettement inférieurs aux temps de coupures exigés dans les normes.
  • La protection de la liaison d'alimentation doit être réalisée par des dispositifs de protection contre les surcharges externes.
  • Respecter les normes en vigueur concernant les sections de câble, les chutes de tension et les types de pose.