Liaison via la console de paramétrage et pilotage
L'illustration suivante montre la liaison du variateur de vitesse avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage et pilotage CBG11A ou CBG21A. Le module de diagnostic CDM11A est nécessaire pour connecter la console de paramétrage et pilotage.

[1] | Câble USB, type USB-A - Mini-B, 25643517 |
[2] | Console de paramétrage et pilotage, ici CBG21A, branchée sur le module de diagnostic CDM11A |