LED "DRIVE"

Die folgenden Frequenzen beziehen sich immer auf eine Periodendauer, also eine Ein- und Ausphase der LED und nicht auf das komplette Muster. Bei Zuständen, in denen die LED mehrfarbig leuchtet, wird folgendes Muster verwendet:

Farbe 1 → aus →  Farbe 1 → aus → Farbe 2 → aus → Farbe 2 → aus = 4 Perioden

LED

Betriebszustand

Bedeutung

Maßnahme

Aus

nicht betriebsbereit

Die Netz- und/oder Stützspannung fehlt.

Spannung einschalten

Gelb

Blinkt, 4 Hz

nicht betriebsbereit

Initialisierungsphase/Systemhochlauf

Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist.

Gelb

Impuls

250 ms an, 5 s aus

nicht betriebsbereit

Der Umrichter befindet sich im Stand-By-Betrieb.

Beenden Sie den Standbybetrieb.

Rot

Blinkt, 1 Hz

nicht betriebsbereit

Es liegt ein Fehler vor, dessen Ursache vom Anwender behoben werden kann.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel "Fehlerbeschreibung Grundgerät".

Rot

Leuchtet dauernd

nicht betriebsbereit

Es liegt ein Fehler vor, dessen Ursache vom Anwender nicht behoben werden kann.

Entnehmen Sie die weitere Vorgehensweise dem Kapitel "Fehlerbeschreibung Grundgerät".

Gelb/Rot

Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz

(2 × Gelb, 2 × Rot)

betriebsbereit

Eine Warnung liegt vor.

Die Endstufe ist gesperrt.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel "Fehlerbeschreibung Grundgerät".

Grün/Rot

Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz

(2 × Grün, 2 × Rot)

betriebsbereit

Eine Warnung liegt vor.

Die Endstufe ist freigegeben.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel "Fehlerbeschreibung Grundgerät".

Grün/Gelb

Blinkt mit wechselnder Farbe, 4 Hz

(2 × Grün, 2 × Gelb)

nicht betriebsbereit

Es läuft eine automatische Inbetriebnahme über die MOVILINK® DDI-Schnittstelle.

Warten Sie, bist die Inbetriebnahme abgeschlossen ist.

Gelb

Blinkt, 0.5 Hz

nicht betriebsbereit

Das System ist nicht betriebsbereit.

Prüfen Sie die Ursache für "Nicht bereit" mit der Engineering-Software MOVISUITE®, über das Bediengerät oder der Steuerung.

Gelb

Blinkt, 1 Hz

betriebsbereit

Zustand Handbetrieb/Vor-Ort-Betrieb/priorisierte Klemmensteuerung

Das Gerät ist betriebsbereit, wartet auf Freigabe.

–

Grün

Blinkt, 1 Hz

Gerät freigegeben

Zustand Handbetrieb/Vor-Ort-Betrieb/priorisierte Klemmensteuerung

Die Endstufe ist freigegeben.

–

Gelb

Blinkt, 2 Hz

betriebsbereit

Die Bremse ist gelüftet, ohne Antriebsfreigabe.

–

Gelb

Leuchtet dauernd

betriebsbereit

Gerät gesperrt

Das Gerät ist betriebsbereit, die Endstufe ist gesperrt.

–

Grün

Blinkt, 4 Hz

Gerät freigegeben

Stromgrenze aktiv

Der Antrieb befindet sich an der Stromgrenze.

Reduzieren Sie die Belastung.

Grün

Leuchtet dauernd

Gerät freigegeben

Die Endstufe ist freigegeben.

–