水冷却盖 /CCV
| AC | BC | HC | K | KC | M (2x) | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 191 | 165 | 410 | 128 | 361 | G3/8" | 50 |
X110 | 191 | 165 | 410 | 153 | 397 | G3/8" | 50 |
X120 | 226 | 193 | 480 | 147 | 420 | G3/8" | 110 |
X130 | 229 | 193 | 480 | 182 | 481 | G3/8" | 120 |
X140 | 270 | 226 | 555 | 164 | 474 | G3/8" | 150 |
X150 | 270 | 226 | 555 | 210 | 567 | G3/8" | 150 |
X160 | 318 | 254 | 655 | 249 | 568 | G3/8" | 175 |
X170 | 318 | 254 | 655 | 249 | 675 | G3/8" | 175 |
X180 | 332 | 290 | 702 | 262 | 755 | G1/2" | 200 |
X2K.180 | 332 | 290 | 702 | 262 | 706 | G1/2" | 200 |
X190 | 332 | 290 | 702 | 262 | 755 | G1/2" | 200 |
X2K.190 | 332 | 290 | 702 | 262 | 706 | G1/2" | 200 |
X200 | 372 | 310 | 782 | 297 | 847 | G1/2" | 200 |
X2K.200 | 372 | 310 | 782 | 297 | 796 | G1/2" | 200 |
X210 | 372 | 310 | 782 | 297 | 847 | G1/2" | 200 |
X2K.210 | 372 | 310 | 782 | 297 | 796 | G1/2" | 200 |