温控开关 /TSK

温控开关TSK用于连接用于循环冷却的供油设备。它有2个固定开关点(60 °C和90 °C),用于控制和监视设备功能。

将温控开关接入供油设备电路的步骤如下:

  • 油温达到60 °C时,冷却设备通电
  • 油温超过90 °C时,减速机发出报警信号或停止(通常是供油设备出现故障的迹象)

温控开关安置在减速机的油池内。具体位置根据减速机结构型式和轴位来确定。

对于规格X100 ~ 210,温度开关只能和通用箱体组合使用。