空心轴减速机的固定

由于机器主轴和减速机空心轴之间的刚性连接,可能造成减速机输出轴轴承产生强制应力。因此在固定空心轴减速机时必须注意下列说明:

  • 当机器主轴无自带轴承或只有一个轴承位时,减速机一般采用地脚和法兰固定的方式并作为轴承位。请注意对现有轴承位进行非常精确的同轴定位。
  • 如果机器主轴有至少2个自带的轴承位,那么减速机只能连接在机器主轴上,并且用力矩臂进行支撑。为了避免轴承过度定位,不应使用带地脚固定装置或法兰固定装置的减速机。

不遵守此规定可能会损坏输出轴轴承,并导致机器主轴与减速机空心轴之间的连接处产生摩擦腐蚀。