输入与输出部件的安装

注意

不当装配可能对轴承、箱体或轴造成损伤。
可能造成财产损失。
  • 只能用装配夹具安装输入和输出单元。使用轴端处带有螺纹的中心孔进行定位。
  • 严禁用锤击方式将皮带轮、联轴器、小齿轮等装入轴端。
  • 安装皮带轮时请务必按照制造商的说明正确张紧皮带。

下图为采用装配夹具将联轴器或轮毂安装到减速机或电机轴端的操作示意。如果需要,可以不用装配夹具上的推力轴承。

如果事先对输入和输出单元涂抹装配膏或者进行短时间加热(到80 ~ 100 °C)。

为了避免不应出现的高径向力:请按图B安装齿轮或者链条轮。

[1]

轴端

A

错误

[2]

推力轴承

B

正确

[3]

离合器从动盘毂

 

 

[4]

轮毂