操作方法

  1. 开始操作前,请先冷却减速机。
  1. 请您在拆卸水冷却盖之前,对所有系统进行泄压。用一个合适的阀门将它们闭锁。
  2. 注意! 排出的介质可能会造成污染。可能会损害环境。介质排放时不允许将其排放到土壤或下水道。这些介质必须依据现行的环境保护规定,采用安全容器盛放和废弃处理。
  3. 将冷却水进流和冷却水回流与水冷却盖分开。将冷却介质完全排出。
  4. 打开检修盖。
  5. 取下带密封垫的水冷却盖。
  6. 检查水冷却盖上是否有沉积物。采用合适的清洁剂清洁水冷却盖上的轻微脏物。在脏物污染特别严重的情况下要采用新的水冷却盖进行更换。请联系SEW-EURODRIVE。
  7. 在冷却盖边缘涂抹一层Loctite® 5188。
  8. 将水冷却盖装入减速机箱体。
  9. 清洁并放入密封垫。
  10. 放置检修盖。
  11. 拧入螺栓,由内向外分两步将其拧紧。请遵照拧紧扭矩一章中的规定。
  12. 再次将冷却水进流和冷却水回流连接到水冷却盖上。
  13. 在再次启动之前,请对水冷却盖和所连接的系统进行排气。
  1. 请检查密封性。