连接/装配提示

注意

水冷却盖装配不当会损坏减速机。
可能造成财产损失。
  • 如果在管螺纹上使用密封带,将提高连接件之间的阻力,并增加水冷却盖内部开裂的风险。不要将螺纹拧得过紧。
  • 连接时,请仅使用具有相同材料或相互适合的管道和管配件。
  • 请注意,冷却水压力不得超过6 bar。
  • 在霜冻或长时停机的情况下必须将冷却水从冷却回路中排出,在排水的同时用压缩空气清除可能残留的冷却水。

为了确保各系统的正常功能,SEW-EURODRIVE建议采取下列措施:

  • 在冷却水进口中安装一个安全阀,以保护减速机免受强流量/压力波动的影响。
  • 如果冷却水不是来自市政供水系统,应在冷却水进口中安装一个过滤器。
  • 在相应的进水口安装一个自动节流阀,以抵消压力。