按规定使用

此工业减速机是通过电机驱动的、用于工业和商业设备的减速机。

若安装至电气设备或机器内,则只有在确保机器符合当地法律及准则的情况下,方可调试产品。例如在欧洲范围内适用机械准则2006/42/EC及EMC准则2014/30/EU。

技术数据和有关使用条件的说明参见铭牌和文档中的技术规范。请务必遵守给定的数据和条件。

若未明确规定,则禁止在存在爆炸危险的区域内使用。

如果不按规定使用该产品,可能会造成人员重伤或严重的财产损失。

任何违反操作手册内容的行为均为不当使用。在这种情况下,SEW-EURODRIVE保留拒绝保修索赔或损失索赔的权利。