提示
检查以下几点是否已得到满足:
- 减速机停机后应该尽快换油,这样可以防止固体沉淀。尽量在油仍温热的时候排油。请避免油温高于50 °C。
- 有关减速机油型和粘度的说明参见铭牌。
- 原则上要给减速机加注相同的油型。不允许混合使用不同种类的油或不同厂商生产的油。特别是合成油不可与矿物油或其它种类的合成油混用。若要将矿物油改换为合成油或将某种合成油改换为其它种类的合成油,减速机必须用新的润滑油进行彻底清洗。
- 允许使用的不同润滑油生产商的油请参见润滑油表。
- 换油时请用润滑油彻底冲洗减速机内腔,以清除油渣、碎屑以及残油。清洁用油要与减速机运行时使用的油一致。只有在清除所有残留物后,方可注入新油。
- 如果油位高于Max标记,则说明可能有其它液体渗入(比如水)。如果油位低于Min标记,则说明可能有泄漏。查找并排除泄漏原因,重新注油。
- 更换损坏的放油螺塞密封垫。
- 如果还有其它安装件(如供油设备),则所需的注油量也相应提高。参阅相关供油设备操作手册。
- 带油冷却设备和供油设备的减速机,必须按照维护说明内的制造商规定排空输油系统。必要时排空辅助设备,如滤油器与管道。
- 在减速机油位降低时,注意油位降低后的减速机一章。
更多的信息