安装/装配和检查/维护

安装/装配和检查/维护期间存在造成人员受伤或财产损失的风险。为避免造成危险,请遵照以下提示。

  • 只能按规定的安装位置将减速机安装/装配在平坦、无振动和抗扭曲变形的底座上。安装时外壳地脚和安装法兰不得相互施加应力。
  • 不允许在减速机上安装禁止使用的组件。装配禁止使用的组件可能会导致减速机上的材料损坏。减速机有可能因此而翻倒或掉落。
  • 拆卸和安装减速机时,必须固定客户机器以防意外移动。
  • 密封垫不能和腐蚀性清洁剂相接触,否则会造成密封垫损坏。
  • 减速机油的相关信息参见铭牌。
  • 请勿混合不同制造商和类型的机油
  • 检查减速机或加装件上是否有润滑剂溢出。
  • 立即用吸附剂清除溢出的润滑剂。