更换干燥剂排气过滤器
过滤器的使用寿命通常为12个月,之后应进行相应的更换。如果过滤器是在润滑剂污染十分严重的环境中运行,则过滤器的使用寿命将会缩短至两个月或者更短。通过颗粒的颜色判断过滤器是否需要更换或仍然可以使用。
颜色/颜色变化 | 变化过程 | 含义 | 处理 |
|---|---|---|---|
蓝色 → 粉红色 | 过滤器上部 → 过滤器 下部 | 减速机中的湿度 | 确定原因 |
完全变粉或变白 | 整个过滤器 | 过滤性能已耗尽 | 更换过滤器 |
如果过滤性能已经耗尽,干燥剂排气过滤器将从下至上改变它的颜色,从蓝色变为粉红。
如果排气过滤器的大部分都变成了粉红色(或者在较长时间后变成了白色),就必须更换新的排气过滤器。
如果颜色是从上至下变化的,这说明减速机内存在大量的水分
更多的信息