技术数据
开关压力:0.5 ± 0.2 bar
最大开关容量:4 A – AC 250 V;4 A – DC 24 V
插接头: DIN EN 175301-803
用于电气连接的插接头背面上的紧固螺栓的拧紧扭矩 = 0.25 Nm
❮
❯
X..e系列斜齿轮减速机和斜齿轮-伞齿轮减速机
语言
Deutsch
English
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
安装/装配
压力开关 /PS
技术数据