轴端泵 /SEP
请检查以下要点,以确保轴端泵安全运行:
- 减速机不得在未连接压力开关的情况下投入使用。
- 请注意,在开始时就必须保证减速机已得到充分润滑。如果轴端泵在减速机启动后10秒内没有产生压力,请咨询SEW-EURODRIVE公司。
- 为确保轴端泵的功能正常,泵的最低转速必须≥ 400 min-1。在改变可变输入转速(例如:变频器控制驱动装置时)或者在改变已经交付的带有轴端泵的减速机的输入转速时,请务必与SEW-EURODRIVE公司联系。
- 带轴端泵的减速机,在较低环境温度下只能与油加热器配套运行。详细信息参见章节。