X2K100 – 210

X.K.. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2K.. | B | F2 | H | LA | LG | LH | LK | P | Ø S4 (4x) | V10 | V14 | W | kg |
X100 | 260 | 62 | 190-0.5 | 190-0.5 | 601 | 655 | 845 | 380 | 24 | 250 | 210 | 153 | 240 |
X110 | 260 | 62 | 190-0.5 | 215-0.5 | 646 | 675 | 890 | 380 | 24 | 250 | 210 | 153 | 255 |
X120 | 300 | 68 | 225-0.5 | 215-0.5 | 697 | 752 | 967 | 450 | 28 | 300 | 245 | 174 | 355 |
X130 | 300 | 68 | 225-0.5 | 250-0.5 | 768 | 788 | 1038 | 450 | 28 | 300 | 245 | 174 | 410 |
X140 | 360 | 86 | 265-0.5 | 250-0.5 | 784 | 816 | 1066 | 530 | 35 | 335 | 290 | 202 | 570 |
X150 | 360 | 86 | 265-0.5 | 295-0.5 | 871 | 858 | 1153 | 530 | 35 | 335 | 290 | 202 | 660 |
X160 | 425 | 105 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1023 | 1010 | 1365 | 630 | 42 | 400 | 340 | 240 | 1010 |
X170 | 425 | 105 | 315-0.5 | 355-0.5 | 1074 | 1061 | 1416 | 630 | 42 | 400 | 340 | 240 | 1130 |
X180 | 475 | 107 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1105 | 1137 | 1507 | 670 | 42 | 415 | 390 | 277 | 1380 |
X190 | 475 | 107 | 335-0.5 | 370-0.5 | 1137 | 1169 | 1539 | 670 | 42 | 415 | 390 | 277 | 1495 |
X200 | 515 | 128 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1241 | 1268 | 1688 | 750 | 48 | 455 | 420 | 298 | 1930 |
X210 | 515 | 128 | 375-0.5 | 420-0.5 | 1277 | 1304 | 1724 | 750 | 48 | 455 | 420 | 298 | 2040 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 80m6 | 170 | 343 | 85 | 22h9 | M20 | X100 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X110 | 90m6 | 170 | 346 | 95 | 25h9 | M24 | X110 | 50k6 | 110 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X120 | 100m6 | 210 | 401 | 106 | 28h9 | M24 | X120 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X130 | 110m6 | 210 | 404 | 116 | 28h9 | M24 | X130 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X140 | 120m6 | 210 | 432 | 127 | 32h9 | M24 | X140 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X150 | 130m6 | 250 | 475 | 137 | 32h9 | M24 | X150 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X160 | 140m6 | 250 | 506 | 148 | 36h9 | M30 | X160 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X170 | 160m6 | 300 | 556 | 169 | 40h9 | M30 | X170 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X180 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X180 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X190 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X190 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X200 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | X200 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 |
X210 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | X210 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 |
X.KA..
| X.KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X100 | 75H8 | 158 | 173 | 79.9 | 20JS9 | 207 | M20x60-8.8 | 230 | X100 | 80H7 | 81H9 | 220 | 261 | 173 | 294 | M24x70-8.8 | 240 |
X110 | 85H8 | 170 | 176 | 90.4 | 22JS9 | 209 | M24x70-8.8 | 245 | X110 | 90H7 | 91H9 | 225 | 265 | 176 | 298 | M24x70-8.8 | 255 |
X120 | 95H8 | 202 | 190.5 | 100.4 | 25JS9 | 223 | M24x70-8.8 | 335 | X120 | 100H7 | 101H9 | 272 | 286.5 | 190.5 | 319 | M24x70-8.8 | 345 |
X130 | 105H8 | 222 | 194 | 111.4 | 28JS9 | 225 | M24x70-8.8 | 385 | X130 | 110H7 | 111H9 | 292 | 297 | 194 | 328 | M24x70-8.8 | 400 |
X140 | 115H8 | 222 | 222 | 122.4 | 32JS9 | 253 | M24x70-8.8 | 535 | X140 | 120H7 | 121H9 | 304 | 329 | 222 | 356 | M24x70-8.8 | 560 |
X150 | 125H8 | 250 | 224.5 | 132.4 | 32JS9 | 255 | M24x70-8.8 | 610 | X150 | 130H7 | 131H9 | 322 | 337.5 | 224.5 | 368 | M24x70-8.8 | 640 |
X160 | 135H8 | 270 | 256 | 143.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 940 | X160 | 140H7 | 141H9 | 368 | 375 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 970 |
X170 | 150H8 | 270 | 256 | 158.4 | 36JS9 | 319 | M30x90-8.8 | 1050 | X170 | 150H7 | 153H9 | 368 | 364 | 256 | 427 | M30x90-8.8 | 1105 |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1280 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1330 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1395 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1445 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1845 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 1915 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1925 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 2010 |




