X4F220 – 320

X.F.. | X.FS.. LSS
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.F.. | A | B | F1 | H | LA | LG | P | Ø S3 (4x) | V4 | V5 | V6 | W | X1 | X2 | X3 | Ø D | L | LV | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X220 | 894 | 540 | 100 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1591 | 850 | 48 | 403 | 1057 | 725 | 331 | 260 | 1295 | 520 | 210m6 | 350 | 433 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | 2715 |
X230 | 934 | 540 | 100 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1631 | 850 | 48 | 403 | 1097 | 725 | 331 | 260 | 1335 | 520 | 230m6 | 410 | 493 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | 3075 |
X240 | 1004 | 625 | 105 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1729 | 900 | 56 | 425 | 1155 | 760 | 377 | 290 | 1445 | 580 | 230m6 | 410 | 498 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | 3785 |
X250 | 1027 | 625 | 105 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1752 | 900 | 56 | 425 | 1178 | 760 | 377 | 290 | 1465 | 580 | 240m6 | 410 | 498 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | 3910 |
X260 | 1113 | 705 | 105 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1909 | 1000 | 56 | 475 | 1285 | 860 | 417 | 290 | 1575 | 580 | 250m6 | 410 | 495 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | 4620 |
X270 | 1148 | 705 | 105 | 500-0.5 | 545-0.5 | 1941 | 1000 | 56 | 475 | 1320 | 860 | 419 | 310 | 1630 | 620 | 270m6 | 470 | 568 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | 5120 |
X280 | 1200 | 705 | 105 | 555-0.5 | 610-0.5 | 2058 | 1110 | 56 | 540 | 1372 | 970 | 419 | 310 | 1685 | 620 | 290m6 | 470 | 568 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | 5670 |
X290 | 1279 | 785 | 124 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2196 | 1160 | 65 | 539 | 1486 | 995 | 465 | 330 | 1805 | 660 | 290m6 | 470 | 570 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | 7070 |
X300 | 1308 | 785 | 124 | 580-0.5 | 620-0.5 | 2225 | 1160 | 65 | 539 | 1515 | 995 | 465 | 330 | 1835 | 660 | 300m6 | 470 | 570 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | 7820 |
X310 | 1435 | 850 | 124 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2419 | 1260 | 65 | 598 | 1647 | 1095 | 499 | 360 | 2005 | 720 | 320m6 | 470 | 574 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | 8670 |
X320 | 1469 | 850 | 124 | 630-0.5 | 680-0.5 | 2453 | 1260 | 65 | 598 | 1681 | 1095 | 499 | 360 | 2040 | 720 | 340m6 | 550 | 654 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | 9620 |
HSS
| i = 100 ... 180* / i = 112 ... 200** / i = 125 ... 224*** | i = 200 ... 355* / i = 224 ... 400** / i = 250 ... 450*** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | LV1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | LV1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | |
X220* | 60m6 | 140 | 187 | 457 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 157 | 427 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X230** | 60m6 | 140 | 187 | 457 | 64 | 18h9 | M20 | 50k6 | 110 | 157 | 427 | 53.5 | 14h9 | M16 |
X240* | 70m6 | 140 | 189 | 502 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 159 | 472 | 59 | 16h9 | M20 |
X250** | 70m6 | 140 | 189 | 502 | 74.5 | 20h9 | M20 | 55m6 | 110 | 159 | 472 | 59 | 16h9 | M20 |
X260* | 75m6 | 140 | 190 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 190 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X270** | 75m6 | 140 | 190 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 190 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X280*** | 75m6 | 140 | 190 | 543 | 79.5 | 20h9 | M20 | 60m6 | 140 | 190 | 543 | 64 | 18h9 | M20 |
X290* | 80m6 | 170 | 221 | 614 | 85 | 22h9 | M20 | 80m6 | 170 | 221 | 614 | 85 | 22h9 | M20 |
X300** | 80m6 | 170 | 221 | 614 | 85 | 22h9 | M20 | 80m6 | 170 | 221 | 614 | 85 | 22h9 | M20 |
X310* | 90m6 | 170 | 220 | 645 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 220 | 645 | 95 | 25h9 | M24 |
X320** | 90m6 | 170 | 220 | 645 | 95 | 25h9 | M24 | 90m6 | 170 | 220 | 645 | 95 | 25h9 | M24 |
X.FA..
| X.FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2535 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2640 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2855 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2965 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3500 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3665 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3605 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3765 |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 4170 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 4320 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4620 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 4870 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 5120 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 5370 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6370 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6620 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 7070 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 7320 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7820 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8170 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 8470 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8820 |