NEMA电机适配器X4T220 ~ 250

inch

kg

X4T..

NEMA

Ø NEMA

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

X220

254-256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

2.36

34.13

0.89

140

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

2.36

35.20

2.02

140

324-326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.36

36.93

3.23

150

364-365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.36

36.93

2.20

160

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.36

39.29

3.97

165

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

42.32

4.85

195

X230

254-256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

2.36

34.13

0.89

140

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

2.36

35.20

2.02

140

324-326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.36

36.93

3.23

150

364-365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.36

36.93

2.20

160

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.36

39.29

3.97

165

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

42.32

4.85

195

X240

324-326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.76

38.15

2.29

170

364-365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.76

38.15

1.18

180

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.76

40.51

3.50

185

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

43.54

4.59

215

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

43.54

4.59

225

X250

324-326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.76

38.15

2.29

170

364-365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.76

38.15

1.18

180

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.76

40.51

3.50

185

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

43.54

4.59

215

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

43.54

4.59

225