X3K.. V-belt drives /VBD [mm]

X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | ØDV1 | ØDV2 | HVK | HVR | LVK X.100 | LVK X.110 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 112M | 4 | 1.25 | 170 | 468 | 440 | 132 | 28 | 125 | 100 | 789 | 783 | 683 | 703 | 837 | 175 | SPZ (2x) |
132S | 5.5 | 228 | 474 | 440 | 132 | 38 | 160 | 125 | 789 | 783 | 683 | 703 | 843 | 175 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 253 | 473 | 440 | 132 | 38 | 200 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 891 | 175 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 473 | 440 | 132 | 38 | 180 | 140 | 789 | 783 | 683 | 703 | 891 | 175 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 473 | 440 | 132 | 42 | 200 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 917 | 175 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 477 | 440 | 132 | 42 | 250 | 200 | 789 | 783 | 683 | 703 | 921 | 175 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 471 | 440 | 132 | 48 | 250 | 200 | 789 | 783 | 683 | 703 | 929 | 175 | SPA (3x) | ||
112M | 4 | 1.4 | 170 | 480 | 440 | 132 | 28 | 140 | 100 | 789 | 783 | 683 | 703 | 849 | 175 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 228 | 478 | 440 | 132 | 38 | 180 | 125 | 789 | 783 | 683 | 703 | 847 | 175 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 253 | 472 | 440 | 132 | 38 | 224 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 890 | 175 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 473 | 440 | 132 | 38 | 200 | 140 | 789 | 783 | 683 | 703 | 891 | 175 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 472 | 440 | 132 | 42 | 224 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 916 | 175 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 477 | 440 | 132 | 42 | 280 | 200 | 789 | 783 | 683 | 703 | 921 | 175 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 477 | 440 | 132 | 48 | 250 | 180 | 789 | 783 | 683 | 703 | 935 | 175 | SPA (3x) | ||
112M | 4 | 1.6 | 170 | 476 | 440 | 132 | 28 | 160 | 100 | 789 | 783 | 683 | 703 | 845 | 175 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 228 | 474 | 440 | 132 | 38 | 200 | 125 | 789 | 783 | 683 | 703 | 843 | 175 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 253 | 469 | 440 | 132 | 38 | 250 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 887 | 175 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 481 | 440 | 132 | 38 | 224 | 140 | 789 | 783 | 683 | 703 | 899 | 175 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 469 | 440 | 132 | 42 | 250 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 913 | 175 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 479 | 440 | 132 | 42 | 250 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 923 | 175 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 477 | 440 | 132 | 48 | 280 | 180 | 789 | 783 | 683 | 703 | 935 | 175 | SPA (3x) | ||
112M | 4 | 1.8 | 170 | 477 | 440 | 132 | 28 | 180 | 100 | 789 | 783 | 683 | 703 | 846 | 175 | SPZ (2x) | |
132S | 5.5 | 228 | 479 | 440 | 132 | 38 | 224 | 125 | 789 | 783 | 683 | 703 | 848 | 175 | SPZ (2x) | ||
132M | 7.5 | 253 | 475 | 440 | 132 | 38 | 280 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 893 | 175 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 471 | 440 | 132 | 38 | 250 | 140 | 789 | 783 | 683 | 703 | 889 | 175 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 475 | 440 | 132 | 42 | 280 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 919 | 175 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 475 | 440 | 132 | 42 | 280 | 160 | 789 | 783 | 683 | 703 | 919 | 175 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 472 | 440 | 132 | 48 | 315 | 180 | 789 | 783 | 683 | 703 | 930 | 175 | SPA (3x) |
X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVK | HVR | LVK X.120 | LVK X.130 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X120 | 132S | 5.5 | 1.25 | 228 | 551 | 500 | 132 | 38 | 160 | 125 | 917 | 914 | 777 | 813 | 955 | 218 | SPZ (2x) |
132M | 7.5 | 253 | 548 | 500 | 132 | 38 | 200 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1001 | 218 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 554 | 500 | 132 | 38 | 180 | 140 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1007 | 218 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 548 | 500 | 132 | 42 | 200 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1027 | 218 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 552 | 500 | 132 | 42 | 250 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1031 | 218 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 548 | 500 | 132 | 48 | 224 | 180 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1041 | 218 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 549 | 500 | 132 | 48 | 250 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1042 | 218 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 552 | 500 | 132 | 55 | 250 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1060 | 218 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 305 | 550 | 500 | 132 | 60 | 265 | 212 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1058 | 218 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 663 | 530 | 154 | 60 | 300 | 236 | 1042 | 914 | 799 | 835 | 1171 | 218 | SPB (4x) | ||
132S | 5.5 | 1.4 | 228 | 553 | 500 | 132 | 38 | 180 | 125 | 917 | 914 | 777 | 813 | 957 | 218 | SPZ (2x) | |
132M | 7.5 | 253 | 553 | 500 | 132 | 38 | 224 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1006 | 218 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 551 | 500 | 132 | 38 | 200 | 140 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1004 | 218 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 553 | 500 | 132 | 42 | 224 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1032 | 218 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 552 | 500 | 132 | 42 | 280 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1031 | 218 | SPZ (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 552 | 500 | 132 | 48 | 250 | 180 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1045 | 218 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 550 | 500 | 132 | 48 | 280 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1043 | 218 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 552 | 500 | 132 | 55 | 280 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1060 | 218 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 305 | 546 | 500 | 132 | 60 | 300 | 212 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1054 | 218 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 681 | 530 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1042 | 914 | 799 | 835 | 1189 | 218 | SPB (4x) | ||
132S | 5.5 | 1.6 | 228 | 549 | 500 | 132 | 38 | 200 | 125 | 917 | 914 | 777 | 813 | 953 | 218 | SPZ (2x) | |
132M | 7.5 | 253 | 551 | 500 | 132 | 38 | 250 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1004 | 218 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 556 | 500 | 132 | 38 | 224 | 140 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1009 | 218 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 551 | 500 | 132 | 42 | 250 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1030 | 218 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 551 | 500 | 132 | 42 | 250 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1030 | 218 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 552 | 500 | 132 | 48 | 280 | 180 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1045 | 218 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 546 | 500 | 132 | 48 | 315 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1039 | 218 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 542 | 500 | 132 | 55 | 335 | 212 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1050 | 218 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 305 | 545 | 500 | 132 | 60 | 355 | 224 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1053 | 218 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 652 | 530 | 154 | 60 | 335 | 212 | 1042 | 914 | 799 | 835 | 1160 | 218 | SPB (4x) | ||
132S | 5.5 | 1.8 | 228 | 549 | 500 | 132 | 38 | 224 | 125 | 917 | 914 | 777 | 813 | 953 | 218 | SPZ (2x) | |
132M | 7.5 | 253 | 544 | 500 | 132 | 38 | 280 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 997 | 218 | SPZ (2x) | ||
132L | 9.2 | 253 | 547 | 500 | 132 | 38 | 250 | 140 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1000 | 218 | SPZ (3x) | ||
160M | 11 | 268 | 544 | 500 | 132 | 42 | 280 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1023 | 218 | SPZ (3x) | ||
160L | 15 | 268 | 555 | 500 | 132 | 42 | 280 | 160 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1034 | 218 | SPA (3x) | ||
180M | 18.5 | 268 | 548 | 500 | 132 | 48 | 315 | 180 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1041 | 218 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 549 | 500 | 132 | 48 | 355 | 200 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1042 | 218 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 558 | 500 | 132 | 55 | 375 | 212 | 917 | 914 | 777 | 813 | 1066 | 218 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 305 | 556 | 500 | 132 | 60 | 400 | 224 | 917 | 0 | 777 | 813 | 1064 | 218 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 659 | 530 | 154 | 60 | 355 | 200 | 1042 | 0 | 799 | 835 | 1167 | 218 | SPB (5x) |
X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVK | HVR | LVK X.140 | LVK X.150 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X140 | 160L | 15 | 1.25 | 268 | 552 | 500 | 132 | 42 | 250 | 200 | 957 | 914 | 902 | 944 | 1071 | 279 | SPZ (3x) |
180M | 18.5 | 268 | 661 | 530 | 154 | 48 | 224 | 180 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1194 | 279 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 662 | 530 | 154 | 48 | 250 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1195 | 279 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 665 | 530 | 154 | 55 | 250 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1213 | 279 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 305 | 660 | 530 | 154 | 60 | 265 | 212 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1208 | 279 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 663 | 530 | 154 | 60 | 300 | 236 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1211 | 279 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 394 | 758 | 580 | 187 | 65 | 335 | 265 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1417 | 279 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 315 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1430 | 279 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 315 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1430 | 279 | SPB (6x) | ||
160L | 15 | 1.4 | 268 | 552 | 500 | 132 | 42 | 280 | 200 | 957 | 914 | 902 | 944 | 1071 | 279 | SPZ (3x) | |
180M | 18.5 | 268 | 665 | 530 | 154 | 48 | 250 | 180 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1198 | 279 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 663 | 530 | 154 | 48 | 280 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1196 | 279 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 665 | 530 | 154 | 55 | 280 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1213 | 279 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 305 | 651 | 530 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1199 | 279 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 681 | 530 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1229 | 279 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 394 | 730 | 580 | 187 | 65 | 375 | 265 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1389 | 279 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 738 | 580 | 187 | 75 | 355 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1397 | 279 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 738 | 580 | 187 | 75 | 355 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1397 | 279 | SPB (6x) | ||
160L | 15 | 1.6 | 268 | 551 | 500 | 132 | 42 | 250 | 160 | 957 | 914 | 902 | 944 | 1070 | 279 | SPA (3x) | |
180M | 18.5 | 268 | 662 | 530 | 154 | 48 | 280 | 180 | 1082 | 914 | 924 | 966 | 1195 | 279 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 659 | 530 | 154 | 48 | 315 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1192 | 279 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 667 | 530 | 154 | 55 | 335 | 212 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1215 | 279 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 305 | 670 | 530 | 154 | 60 | 355 | 224 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1218 | 279 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 652 | 530 | 154 | 60 | 335 | 212 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1200 | 279 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 394 | 757 | 580 | 187 | 65 | 355 | 224 | 1215 | 1043 | 957 | 999 | 1416 | 279 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 400 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1430 | 279 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 400 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1430 | 279 | SPB (6x) | ||
160L | 15 | 1.8 | 268 | 555 | 500 | 132 | 42 | 280 | 160 | 957 | 1207 | 902 | 944 | 1074 | 279 | SPA (3x) | |
180M | 18.5 | 268 | 661 | 530 | 154 | 48 | 315 | 180 | 1082 | 914 | 924 | 966 | 1194 | 279 | SPA (3x) | ||
180L | 22 | 268 | 675 | 530 | 154 | 48 | 355 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1208 | 279 | SPA (3x) | ||
200L | 30 | 283 | 679 | 530 | 154 | 55 | 375 | 212 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1227 | 279 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 305 | 680 | 530 | 154 | 60 | 400 | 224 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1228 | 279 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 659 | 530 | 154 | 60 | 355 | 200 | 1082 | 1043 | 924 | 966 | 1207 | 279 | SPB (5x) | ||
250M | 55 | 394 | 739 | 580 | 187 | 65 | 400 | 224 | 1215 | 1043 | 957 | 999 | 1398 | 279 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 728 | 580 | 187 | 75 | 450 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1387 | 279 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 728 | 580 | 187 | 75 | 450 | 250 | 1215 | 1207 | 957 | 999 | 1387 | 279 | SPB (6x) |
X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVK | HVR | LVK X.160 | LVK X.170 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X160 | 180L | 22 | 1.25 | 268 | 662 | 530 | 154 | 48 | 250 | 200 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1245 | 320 | SPA (3x) |
200L | 30 | 283 | 665 | 530 | 154 | 55 | 250 | 200 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1263 | 320 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 305 | 660 | 530 | 154 | 60 | 265 | 212 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1258 | 320 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 753 | 580 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1351 | 320 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 394 | 758 | 580 | 187 | 65 | 335 | 265 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1467 | 320 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 315 | 250 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1480 | 320 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 315 | 250 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1480 | 320 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 754 | 580 | 187 | 80 | 375 | 300 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1575 | 320 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 752 | 580 | 187 | 80 | 425 | 335 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1573 | 320 | SPB (4x) | ||
180L | 22 | 1.4 | 268 | 663 | 530 | 154 | 48 | 280 | 200 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1246 | 320 | SPA (3x) | |
200L | 30 | 283 | 665 | 530 | 154 | 55 | 280 | 200 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1263 | 320 | SPZ (6x) | ||
225S | 37 | 305 | 651 | 530 | 154 | 60 | 300 | 212 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1249 | 320 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 742 | 580 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1340 | 320 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 394 | 730 | 580 | 187 | 65 | 375 | 265 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1439 | 320 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 738 | 580 | 187 | 75 | 355 | 250 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1447 | 320 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 738 | 580 | 187 | 75 | 355 | 250 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1447 | 320 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 756 | 580 | 187 | 80 | 450 | 335 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1577 | 320 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 746 | 580 | 187 | 80 | 450 | 315 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1567 | 320 | SPB (4x) | ||
180L | 22 | 1.6 | 268 | 659 | 530 | 154 | 48 | 315 | 200 | 1132 | 1043 | 1132 | 1103 | 1242 | 320 | SPA (3x) | |
200L | 30 | 283 | 667 | 530 | 154 | 55 | 335 | 212 | 1132 | 1043 | 1132 | 1103 | 1265 | 320 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 305 | 670 | 530 | 154 | 60 | 355 | 224 | 1132 | 1043 | 1132 | 1103 | 1268 | 320 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 783 | 580 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1265 | 1207 | 1265 | 1136 | 1381 | 320 | SPB (4x) | ||
250M | 55 | 394 | 757 | 580 | 187 | 65 | 355 | 224 | 1265 | 1207 | 1265 | 1136 | 1466 | 320 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 400 | 250 | 1265 | 1207 | 1265 | 1136 | 1480 | 320 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 771 | 580 | 187 | 75 | 400 | 250 | 1265 | 1207 | 1265 | 1136 | 1480 | 320 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 756 | 580 | 187 | 80 | 400 | 250 | 1265 | 1207 | 1265 | 1136 | 1577 | 320 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 761 | 580 | 187 | 80 | 400 | 250 | 1265 | 1207 | 1265 | 1136 | 1582 | 320 | SPB (6x) | ||
180L | 22 | 1.8 | 268 | 675 | 530 | 154 | 48 | 355 | 200 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1258 | 320 | SPA (3x) | |
200L | 30 | 283 | 679 | 530 | 154 | 55 | 375 | 212 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1277 | 320 | SPB (3x) | ||
225S | 37 | 305 | 680 | 530 | 154 | 60 | 400 | 224 | 1132 | 1043 | 1052 | 1103 | 1278 | 320 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 775 | 580 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1373 | 320 | SPB (5x) | ||
250M | 55 | 394 | 739 | 580 | 187 | 65 | 400 | 224 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1448 | 320 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 728 | 580 | 187 | 75 | 450 | 250 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1437 | 320 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 728 | 580 | 187 | 75 | 450 | 250 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1437 | 320 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 750 | 580 | 187 | 80 | 425 | 236 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1571 | 320 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 750 | 580 | 187 | 80 | 425 | 236 | 1265 | 1207 | 1085 | 1136 | 1571 | 320 | SPB (6x) |
X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVK | HVR | LVK X.180 | LVK X.190 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X180 | 200L | 30 | 1.25 | 283 | 657 | 530 | 154 | 55 | 224 | 180 | 1152 | 1043 | 1146 | 1178 | 1275 | 319 | SPB (4x) |
225S | 37 | 305 | 800 | 530 | 187 | 60 | 265 | 212 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1418 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 793 | 530 | 187 | 60 | 300 | 236 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1411 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 916 | 750 | 197 | 75 | 315 | 250 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1645 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 904 | 750 | 197 | 75 | 375 | 300 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1633 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 872 | 750 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1713 | 319 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 872 | 750 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1713 | 319 | SPB (6x) | ||
200L | 30 | 1.4 | 283 | 666 | 530 | 154 | 55 | 315 | 224 | 1152 | 1043 | 1146 | 1178 | 1284 | 319 | SPA (4x) | |
225S | 37 | 305 | 812 | 530 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1430 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 812 | 530 | 187 | 60 | 300 | 212 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1430 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 898 | 750 | 197 | 75 | 355 | 250 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1627 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 899 | 750 | 197 | 75 | 400 | 280 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1628 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 932 | 750 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1773 | 319 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 932 | 750 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1773 | 319 | SPB (6x) | ||
200L | 30 | 1.6 | 283 | 667 | 530 | 154 | 55 | 335 | 212 | 1152 | 1043 | 1146 | 1178 | 1285 | 319 | SPB (3x) | |
225S | 37 | 305 | 793 | 530 | 187 | 60 | 355 | 224 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1411 | 319 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 783 | 530 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1401 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 921 | 750 | 197 | 75 | 400 | 250 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1650 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 908 | 750 | 197 | 75 | 450 | 280 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1637 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 890 | 750 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1731 | 319 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 890 | 750 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1731 | 319 | SPB (6x) | ||
200L | 30 | 1.8 | 283 | 679 | 530 | 154 | 55 | 375 | 212 | 1152 | 1043 | 1146 | 1178 | 1297 | 319 | SPB (3x) | |
225S | 37 | 305 | 790 | 530 | 187 | 60 | 400 | 224 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1408 | 319 | SPA (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 795 | 530 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1327 | 1223 | 1179 | 1211 | 1413 | 319 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 899 | 750 | 197 | 75 | 450 | 250 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1628 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 916 | 750 | 197 | 75 | 500 | 280 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1645 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 924 | 750 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1765 | 319 | SPB (6x) | ||
315M | 132 | 506 | 924 | 750 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1524 | 1523 | 1189 | 1221 | 1765 | 319 | SPB (6x) |
X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVK | HVR | LVK X.200 | LVK X.210 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X200 | 200L | 30 | 1.25 | 283 | 792 | 530 | 187 | 55 | 280 | 224 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1450 | 319 | SPA (5x) |
225S | 37 | 305 | 792 | 530 | 187 | 60 | 280 | 224 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1450 | 319 | SPA (5x) | ||
225M | 45 | 305 | 791 | 530 | 187 | 60 | 315 | 250 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1449 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 916 | 750 | 197 | 75 | 315 | 250 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1685 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 904 | 750 | 197 | 75 | 375 | 300 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1673 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 897 | 750 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1778 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 897 | 750 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1778 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 937 | 750 | 197 | 80 | 425 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1883 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 937 | 750 | 197 | 80 | 425 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1883 | 319 | SPC (6x) | ||
200L | 30 | 1.4 | 283 | 790 | 530 | 187 | 55 | 315 | 224 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1448 | 319 | SPB (4x) | |
225S | 37 | 305 | 790 | 530 | 187 | 60 | 315 | 224 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1448 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 785 | 530 | 187 | 60 | 335 | 236 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1443 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 898 | 750 | 197 | 75 | 355 | 250 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1667 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 899 | 750 | 197 | 75 | 400 | 280 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1668 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 881 | 750 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1762 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 881 | 750 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1762 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 896 | 750 | 197 | 80 | 475 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1792 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 896 | 750 | 197 | 80 | 475 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1792 | 319 | SPC (6x) | ||
200L | 30 | 1.6 | 283 | 808 | 530 | 187 | 55 | 315 | 200 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1466 | 319 | SPB (4x) | |
225S | 37 | 305 | 808 | 530 | 187 | 60 | 315 | 200 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1466 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 783 | 530 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1441 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 921 | 750 | 197 | 75 | 400 | 250 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1690 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 908 | 750 | 197 | 75 | 450 | 280 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1677 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 890 | 750 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1771 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 890 | 750 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1771 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 910 | 750 | 197 | 80 | 560 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1806 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 910 | 750 | 197 | 80 | 560 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1806 | 319 | SPC (6x) | ||
200L | 30 | 1.8 | 283 | 795 | 530 | 187 | 55 | 355 | 200 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1453 | 319 | SPB (4x) | |
225S | 37 | 305 | 795 | 530 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1453 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 795 | 530 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1367 | 1223 | 1297 | 1333 | 1453 | 319 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 899 | 750 | 197 | 75 | 450 | 250 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1668 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 916 | 750 | 197 | 75 | 500 | 280 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1685 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 924 | 750 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1805 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 924 | 750 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1805 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 950 | 750 | 197 | 80 | 630 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1846 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 950 | 750 | 197 | 80 | 630 | 335 | 1564 | 1523 | 1307 | 1343 | 1846 | 319 | SPC (6x) |
X3K.. | IEC | PM | i | AD | AVK max. | BVK | CVK | Ø D7 | Ø DV1 | Ø DV2 | HVK | HVR | LVK X.220 | LVK X.230 | PVK max. | QVK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 200L | 30 | 1.25 | 283 | 792 | 530 | 187 | 55 | 280 | 224 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1500 | 319 | SPA (5x) |
225S | 37 | 305 | 792 | 530 | 187 | 60 | 280 | 224 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1500 | 319 | SPA (5x) | ||
225M | 45 | 305 | 791 | 530 | 187 | 60 | 315 | 250 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1499 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 916 | 750 | 197 | 75 | 315 | 250 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1735 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 904 | 750 | 197 | 75 | 375 | 300 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1723 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 897 | 750 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1828 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 897 | 750 | 197 | 80 | 400 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1828 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 937 | 750 | 197 | 80 | 425 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1883 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 937 | 750 | 197 | 80 | 425 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1883 | 319 | SPC (6x) | ||
200L | 30 | 1.4 | 283 | 790 | 530 | 187 | 55 | 315 | 224 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1498 | 319 | SPB (4x) | |
225S | 37 | 305 | 790 | 530 | 187 | 60 | 315 | 224 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1498 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 785 | 530 | 187 | 60 | 335 | 236 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1493 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 898 | 750 | 197 | 75 | 355 | 250 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1717 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 899 | 750 | 197 | 75 | 400 | 280 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1718 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 881 | 750 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1812 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 881 | 750 | 197 | 80 | 450 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1812 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 896 | 750 | 197 | 80 | 475 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1842 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 896 | 750 | 197 | 80 | 475 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1842 | 319 | SPC (6x) | ||
200L | 30 | 1.6 | 283 | 808 | 530 | 187 | 55 | 315 | 200 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1516 | 319 | SPB (4x) | |
225S | 37 | 305 | 808 | 530 | 187 | 60 | 315 | 200 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1516 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 783 | 530 | 187 | 60 | 335 | 212 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1491 | 319 | SPB (4x) | ||
280S | 75 | 394 | 921 | 750 | 197 | 75 | 400 | 250 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1740 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 908 | 750 | 197 | 75 | 450 | 280 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1727 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 890 | 750 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1821 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 890 | 750 | 197 | 80 | 500 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1821 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 910 | 750 | 197 | 80 | 560 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1856 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 910 | 750 | 197 | 80 | 560 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1856 | 319 | SPC (6x) | ||
200L | 30 | 1.8 | 283 | 795 | 530 | 187 | 55 | 355 | 200 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1503 | 319 | SPB (4x) | |
225S | 37 | 305 | 795 | 530 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1367 | 1223 | 1417 | 1482 | 1503 | 319 | SPB (4x) | ||
225M | 45 | 305 | 795 | 530 | 187 | 60 | 355 | 200 | 1367 | 1523 | 1417 | 1482 | 1503 | 319 | SPB (5x) | ||
280S | 75 | 394 | 899 | 750 | 197 | 75 | 450 | 250 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1718 | 319 | SPB (6x) | ||
280M | 90 | 394 | 916 | 750 | 197 | 75 | 500 | 280 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1735 | 319 | SPB (6x) | ||
315S | 110 | 506 | 924 | 750 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1855 | 319 | SPB (8x) | ||
315M | 132 | 506 | 924 | 750 | 197 | 80 | 560 | 315 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1855 | 319 | SPB (8x) | ||
315L | 160 | 506 | 950 | 750 | 197 | 80 | 630 | 335 | 1564 | 1523 | 1614 | 1492 | 1896 | 319 | SPC (6x) | ||
315H | 200 | 506 | 950 | 750 | 197 | 80 | 630 | 335 | 1564 | 1223 | 1614 | 1492 | 1896 | 319 | SPC (6x) |

