X3F220 – 250

X.F.. | X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X220 | 894 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1584 | 850 | 48 | 440 | 910 | 250 | 280 | 331 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | 2630 |
X230 | 934 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1624 | 850 | 48 | 440 | 950 | 250 | 280 | 331 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | 2850 |
X240 | 1004 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1721 | 900 | 56 | 510 | 990 | 250 | 305 | 377 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | 3690 |
X250 | 1027 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1744 | 900 | 56 | 510 | 1010 | 250 | 305 | 377 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | 3800 |
HSS
| i = 20 ... 56* / i = 22.4 ... 63**
| i = 63 ... 90* / i = 71 ... 100** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | |
X220* | 80m6 | 170 | 487 | 85 | 22h9 | M20 | 70m6 | 140 | 457 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X230** | 80m6 | 170 | 487 | 85 | 22h9 | M20 | 70m6 | 140 | 457 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X240* | 90m6 | 170 | 532 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 502 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X250** | 90m6 | 170 | 532 | 95 | 25h9 | M24 | 75m6 | 140 | 502 | 79.5 | 20h9 | M20 |
X3FA..
| X3FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2450 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2555 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2630 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2740 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3405 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3570 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3495 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3655 |




