Horizontalgehäuse X100 – 210 /HH
Ø S | S1 (2x)X3F | S1 (2x)X3K | S2 (2x) | Ø S3 | S4 (4x) | S5 (4x) | Ø S7 (2x) | Ø S8 | V | V1 | V2 | V3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 24 (4x) | M20 | - | - | 24 (2x) | - | M20 | 24 | 24 (4x) | 210 | 370 | 90 | - |
X110 | 24 (4x) | M20 | - | - | 24 (2x) | - | M20 | 24 | 24 (4x) | 210 | 390 | 115 | - |
X120 | 28 (4x) | M24 | - | - | 28 (2x) | - | M24 | 28 | 28 (4x) | 245 | 440 | 105 | - |
X130 | 28( 4x) | M24 | - | - | 28 (2x) | - | M24 | 28 | 28 (4x) | 245 | 475 | 140 | - |
X140 | 35 (4x) | M30 | - | - | 35 (2x) | - | M30 | 35 | 35 (4x) | 290 | 510 | 110 | - |
X150 | 35 (4x) | M30 | - | - | 35 (2x) | - | M30 | 35 | 35 (4x) | 290 | 555 | 155 | - |
X160 | 42 (4x) | M36 | - | - | 42 (2x) | - | M36 | 42 | 42 (4x) | 340 | 620 | 185 | - |
X170 | 42 (4x) | M36 | - | - | 42 (2x) | - | M36 | 42 | 42 (4x) | 340 | 670 | 185 | - |
X180 | 42 (6x) | M36 | - | - | 42 (2x) | - | M36 | 42 | 42 (4x) | 390 | 710 | 190 | 215 |
X190 | 42 (6x) | M36 | - | - | 42 (2x) | - | M36 | 42 | 42 (4x) | 390 | 740 | 190 | 215 |
X200 | 48 (6x) | M42 | - | - | 48 (2x) | - | M42 | 48 | 48 (4x) | 420 | 780 | 205 | 230 |
X210 | 4 8(6x) | M42 | - | - | 48 (2x) | - | M42 | 48 | 48 (4x) | 420 | 815 | 205 | 230 |
V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11X3F | V11X3K | V14 | V15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | - | 441 | 315 | 197 | - | - | 250 | - | 250 | 210 | - |
X110 | - | 461 | 315 | 217 | - | - | 250 | - | 250 | 210 | - |
X120 | - | 521 | 380 | 233 | - | - | 300 | - | 310 | 245 | - |
X130 | - | 557 | 380 | 269 | - | - | 300 | - | 310 | 245 | - |
X140 | - | 613 | 445 | 277 | - | - | 335 | - | 350 | 290 | - |
X150 | - | 655 | 445 | 319 | - | - | 335 | - | 350 | 290 | - |
X160 | - | 737 | 525 | 348 | - | - | 400 | - | 415 | 345 | - |
X170 | - | 788 | 525 | 399 | - | - | 400 | - | 415 | 345 | - |
X180 | - | 827 | 565 | 424 | - | - | 415 | - | 460 | 390 | - |
X190 | - | 859 | 565 | 456 | - | - | 415 | - | 460 | 390 | - |
X200 | - | 930 | 630 | 478 | - | - | 455 | - | 510 | 420 | - |
X210 | - | 966 | 630 | 514 | - | - | 455 | - | 510 | 420 | - |