X2F220 – 250

X.F.. | X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S (6x) | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X220 | 694 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1584 | 854 | 48 | 440 | 910 | 250 | 280 | 331 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | 2398 |
X230 | 734 | 540 | 62 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1624 | 854 | 48 | 440 | 950 | 250 | 280 | 331 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | 2568 |
X240 | 776 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1721 | 900 | 56 | 510 | 990 | 250 | 305 | 377 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | 3299 |
X250 | 799 | 625 | 68 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1744 | 900 | 56 | 510 | 1010 | 250 | 305 | 377 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | 3446 |
HSS | i = 6.3 ... 11.2* / i = 7.1 ... 12.5** | i = 12.5 ... 18* / i = 14 ... 20** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
X220* | 110m6 | 210 | 538 | 116 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 538 | 106 | 28h9 | M24 |
X230** | 110m6 | 210 | 538 | 116 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 538 | 106 | 28h9 | M24 |
X240* | 120m6 | 210 | 583 | 127 | 32h9 | M24 | 110m6 | 210 | 583 | 116 | 28h9 | M24 |
X250** | 120m6 | 210 | 583 | 127 | 32h9 | M24 | 110m6 | 210 | 583 | 116 | 28h9 | M24 |
X4FA..
| X4FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2214 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2322 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2346 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2454 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3011 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3177 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3137 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3298 |




