Auslegung
Die Auslegung der Rücklaufsperre entspricht folgenden Grundregeln:
- Drehzahl der Getriebeantriebswelle: 0 – 1800 min-1
- Maximal zulässiges Drehmoment der Rücklaufsperre bezogen auf die Getriebeabtriebswelle. Mindestens das 1.8-fache des Getriebenenndrehmoments mit Ausnahme:
Baugröße | Nominelle Getriebeübersetzung iN | Baugröße | Nominelle Getriebeübersetzung iN |
|---|---|---|---|
X2F140 | 6.3/7 | X3F260 | 20 |
X2F150 | 8 / 9 | X3F270 | 22.4 |
X2F260 | 8 | X3F280 | 25/28 |
X2F280 | 10 | X3F300 | 56 |
X2K220 | 8/10 | X4F120 | 100 |
X2K230 | 9/11.2/12.5 | X4F130 | 125 |
X3F180 | 20 | X4F290 | 100 |
X3F230 | 45 | X4F300 | 112 |
Bei abweichenden Anforderungen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.