X3F260 – 320

X.F..
| X.FS.. LSS
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3F.. | A | B | F | H | LA | LG | P | Ø S | V | V1 | V2 | V3 | W | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | kg |
X260 | 1113 | 705 | 73 | 500–0.5 | 545–0.5 | 1900 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 417 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | 4520 |
X270 | 1148 | 705 | 73 | 500–0.5 | 545–0.5 | 1935 | 1017 | 56 | 590 | 1110 | 300 | 350 | 419 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | 5020 |
X280 | 1200 | 705 | 73 | 555–0.5 | 610–0.5 | 2052 | 1127 | 56 | 590 | 1190 | 360 | 380 | 419 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | 5505 |
X290 | 1279 | 785 | 76 | 580–0.5 | 620–0.5 | 2187 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | 6920 |
X300 | 1308 | 785 | 76 | 580–0.5 | 620–0.5 | 2216 | 1177 | 65 | 655 | 1280 | 330 | 355 | 465 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | 7620 |
X310 | 1435 | 850 | 86 | 630–0.5 | 680–0.5 | 2410 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M42 | 8470 |
X320 | 1469 | 850 | 86 | 630–0.5 | 680–0.5 | 2444 | 1277 | 65 | 720 | 1435 | 385 | 455 | 499 | 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 | 9370 |
HSS
| i = 20 ... 50* / i = 22.4 ... 56** / i = 25 ... 63***
| i = 56 ... 90* / i = 63 ... 100** / i = 71 ... 112*** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | Ø D1 | L1 | O | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. | |
X260* | 100m6 | 210 | 613 | 106 | 28h9 | M24 | 80m6 | 170 | 573 | 85 | 22h9 | M20 |
X270** | 100m6 | 210 | 613 | 106 | 28h9 | M24 | 80m6 | 170 | 573 | 85 | 22h9 | M20 |
X280*** | 100m6 | 210 | 613 | 106 | 28h9 | M24 | 80m6 | 170 | 573 | 85 | 22h9 | M20 |
X290* | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 |
X300** | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 | 100m6 | 210 | 661 | 106 | 28h9 | M24 |
X310* | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 |
X320** | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 | 110m6 | 210 | 694 | 116 | 28h9 | M24 |
X3FA..
| X3FH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110–8.8 | 4070 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110–8.8 | 4220 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110–8.8 | 4470 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110–8.8 | 4770 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110–8.8 | 4970 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110–8.8 | 5320 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110–8.8 | 6270 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110–8.8 | 6520 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110–8.8 | 6870 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110–8.8 | 7120 |
X310 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130–8.8 | 7670 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130–8.8 | 8020 |
X320 | 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130–8.8 | 8470 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130–8.8 | 8320 |




