Ölmess-Stab /OD
M1 | M5
| M4
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS1 | PS5 | PS6 | PS4 | PSK | COD | |
X100 | 520 | 620 | 420 | 790 | 1060 | - |
X110 | 520 | 620 | 420 | 830 | 1100 | - |
X120 | 620 | 660 | 480 | 880 | 1270 | 54 |
X130 | 620 | 660 | 480 | 950 | 1240 | 54 |
X140 | 710 | 750 | 560 | 1040 | 1370 | 41 |
X150 | 710 | 750 | 560 | 1120 | 1450 | 41 |
X160 | 830 | 810 | 660 | 1300 | 1620 | 49 |
X170 | 830 | 810 | 660 | 1350 | 1670 | 49 |
X180 | 890 | 970 | 750 | 1470 | 1830 | 51 |
X190 | 890 | 970 | 750 | 1500 | 1865 | 51 |
X200 | 980 | 1010 | 800 | 1640 | 1985 | 48 |
X210 | 980 | 1010 | 800 | 1680 | 2020 | 48 |
X220 | 1120 | 1100 | 1000 | 1940 | 2220 | 90 |
X230 | 1120 | 1100 | 1000 | 1980 | 2260 | 90 |
X240 | 1150 | 1170 | 1150 | 2110 | 2380 | 92 |
X250 | 1150 | 1170 | 1150 | 2130 | 2400 | 92 |
X260 | 1300 | - | 1180 | 2270 | - | 89 |
X270 | 1300 | - | 1180 | 2300 | - | 89 |
X280 | 1470 | - | 1180 | 2420 | - | 89 |
X290 | 1510 | - | 1320 | 2610 | - | 89 |
X300 | 1510 | - | 1320 | 2640 | - | 89 |
X310 | 1680 | - | 1430 | 2880 | - | 71 |
X320 | 1680 | - | 1430 | 2920 | - | 71 |