通过安全型数字量输入端选择安全子功能

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量

反应时间计算规定

STO

T_输入端处理_F-DI + T_系统

SOS

T_输入端处理_F-DI + T_系统

SS1-r

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 t3 (8706.11)

SS2-r

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 实际_速度/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SS1-t

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

SS2-t

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

SSx-r配有SLI

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 实际_速度/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SSx-t配有SLI

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

SLS

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始/SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.28)

  • 实际速度 = 0时SLS斜坡开始
  • v_启动 = 最大速度 (8707.1) - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 线性
  • v_启动 = 实际速度 - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 加加速受限
  • v_启动 = 实际速度 + SLS速度偏量v (8706.36) - 极限速度 (8706.24)

SCA上的SLS

T编码器_定位_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始 / SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.28)

  • 实际速度 = 0时SLS斜坡开始
  • v_启动 = 最大速度 (8707.1) - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 线性
  • v_启动 = 实际速度 - 极限速度 (8706.24)
  • 实际速度 = 1时SLS斜坡开始并且斜坡监控 = 加加速受限
  • v_启动 = 实际速度 + SLS速度偏量v (8706.36) - 极限速度 (8706.24)

SSR

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.53)

SDI

T_输入端处理_F-DI + T_系统

SLI

T_输入端处理_F-DI + T_系统

SLA

T_输入端处理_F-DI + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.76)

SLP

T_输入端处理_F-DI + T_系统

安全子功能通过安全型数字量输入端所激活的信息在安全过程数据激活4 ms后可用。