FCB方案

FCB方案指的是自动化模块MOVI-C®中变频器的模块化固件结构,用于通过控制字灵活、轻松地选择和取消选择各种驱动功能。

所有主要功能都被选定为FCB。例如,位置控制的实现需要FCB 09,而转速控制则需要FCB 05。

随时可在不同的FCB之间进行切换。切换到另一个FCB时,最大延迟为0.5 ms。

各个FCB都分配有不同的优先级。如果所选的FCB的优先级高于当前激活的FCB,则将激活具有更高优先级的FCB。