Introdução
A tabela a seguir mostra a disponibilidade das funções do componente de segurança descritas posteriormente, dependendo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A utilizado:
Opcional de segurança CS..A | Função do componente de segurança | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parada | Movimento | Posição | |||||||||||||
STO | SBC | SS1-t | SS1-r | SS2-t | SS2-r | SOS | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | SLA | SLP | SCA | |
apenas com encoder FS | |||||||||||||||
sem CS..A | ✔ | – | ✔Com controle adequado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSB31APossui conexão de 2º encoder (não usada para funcionamento seguro) | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS21A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
CSS31APossui conexão de 2º encoder (não usada para funcionamento seguro) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| com um encoder FS ou conceito de 2 encoders | ||||||||||||||
CSA31APossui conexão de 2º encoder que pode ser usada para um funcionamento seguro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |