Requisitos para a operação
- A operação só pode ser realizada dentro dos limites especificados nas folhas de dados.
- A funcionalidade da função de segurança implementada com o módulo de freio SBM deve ser verificada ao menos uma vez por ano. Para isso, desligar a tensão em X5504 ou acionar o STO no opcional de segurança e verificar se o freio conectado comuta conforme o esperado.
- A função de diagnóstico interna da unidade é restrita em caso de entrada STO liberada ou bloqueada de modo permanente. Somente são executadas funções de diagnóstico avançadas quando existe uma mudança de nível do sinal STO. Por esse motivo, a função do componente de segurança precisa ser acessada através da entrada STO para PL d conforme EN ISO 13849-1 e SIL 2 conforme EN 61800-5-2 pelo menos uma vez em cada 12 meses e para PL e conforme EN ISO 13849-1 e SIL 3 conforme EN 61800-5-2 pelo menos uma vez em cada 3 meses com tensão de entrada existente para obter uma cobertura de teste completa. Para isso deve ser seguida a sequência de teste abaixo.

[1]
Máximo 12 meses para PL d/SIL 2
Máximo 3 meses para PL e/SIL 3
[2]
Diagnóstico interno
[3]
High: nenhum STO
[4]
Low: STO ativo
- Para se obter plena cobertura de teste após um reset da unidade (por exemplo, depois de ligar a tensão de alimentação), a transição de teste (STO ativo → STO não ativo) pode ser iniciada no mínimo após > 700 ms. A unidade retorna a condição de "disponibilidade operacional" ou "STO – torque desligado de modo seguro", se não estiver em estado de irregularidade.
- Um defeito de hardware detectado nos canais de desligamento internos para STO leva a um estado de irregularidade bloqueador da unidade. Se a irregularidade for redefinida (por exemplo, ligando/desligando a tensão de alimentação, ou por um baixo nível na entrada STO durante pelo menos 30 ms), em seguida é necessário executar uma operação de teste completa do diagnóstico interno segundo a sequência de teste acima citada. Se a irregularidade ocorrer novamente, substituir a unidade ou entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.