Posição
O valor atual da posição está constituído diretamente dos incrementos do encoder. Isso resulta, no tocante a uma revolução do encoder, na seguinte irregularidade de quantização do valor atual da posição que está incluído em todas as funções de posição:
- EK0H: 4.3 °
- AK0H: 4.3 °
- AK1H: 0.53 °
- E..7S: 0.53 °
- A..7W: 0.27 °
- EK8S: 0.53 °
- AK8W: 0.27 °
- EK8Z: 0.53 °
- AK8Z: 0.27 °
- EK9Z: 0.53 °
- EK0Z: 4.3 °
- AK0Z: 4.3 °