Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB

Irregularidade: 28.1 (1C01hex | 7169dec)

Descrição: FCB 11/12 – Tempo excedido na busca do pulso zero

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

No referenciamento, o pulso zero do sinal C do encoder não pôde ser encontrado dentro do tempo de pesquisa especificado.

Verificar instalação do encoder.

Irregularidade: 28.2 (1C02hex | 7170dec)

Descrição: FCB 11/12 – A chave fim de curso HW está antes do came de referência

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

No referenciamento, a chave fim de curso do hardware foi ativada. O came de referência não foi detectado.

Certificar-se de que o came de referência não esteja montado atrás da chave fim de curso do hardware.

Irregularidade: 28.3 (1C03hex | 7171dec)

Descrição: FCB 12 – A chave fim de curso HW e o came de referência não estão alinhados

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A chave fim de curso do hardware e o came de referência não estão montados de forma nivelada.

Certificar-se de que o came de referência e a chave fim de curso do hardware estejam montados de forma nivelada.

Irregularidade: 28.4 (1C04hex | 7172dec)

Descrição: FCB 12 – Irregularidade do offset de referência

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ocorreu um erro ao determinar o offset de referência.

– Certificar-se de que o offset de referência seja menor que o valor máximo "Módulo máximo".

– Ao usar um encoder absoluto de volta única, garantir que o offset de referência não seja maior que uma rotação do encoder.

– Certificar-se de que um encoder foi definido como a fonte da posição atual ao atribuir o encoder.

Irregularidade: 28.5 (1C05hex | 7173dec)

Descrição: FCB 12 – Referenciamento não possível

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum encoder foi especificado como fonte da posição real no conjunto de acionamento ativo ao atribuir o encoder.

– Definir um encoder como a fonte da posição atual.

– "Referenciar todos os encoders do conjunto de acionamento" = "Sim"

O tipo de referenciamento "Posição absoluta do encoder" somente é permitido para encoders absolutos no modo de posição "Operação linear" ou "Posição absoluta de volta única".

– Adaptar o modo de posição do encoder.

– Utilizar outro tipo de referenciamento

Nenhum encoder está atribuído no conjunto de acionamento ativo ou não há nenhuma posição que possa ser referenciada.

Atribuir encoder.

Irregularidade: 28.6 (1C06hex | 7174dec)

Descrição: FCB 12 – Chave fim de curso/came de referência não alinhado/sobreposto com parada fixa

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Durante o referenciamento para parada fixa, uma chave fim de curso do hardware ou came de referência não selecionado foi ativado.

Verificar se a posição das chaves de limite de hardware e do came de referência para o referenciamento estão definidos corretamente.

Durante o referenciamento para paragem fixa com chave fim de curso do hardware selecionado ou came de referência, a paragem fixa foi alcançada sem que a chave fim de curso do hardware ou came de referência sejam ativados.

Verificar se a posição das chaves de limite de hardware e do came de referência para o referenciamento estão definidos corretamente.

Irregularidade: 28.7 (1C07hex | 7175dec)

Descrição: FCB 21 - Torque total necessário muito alto

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O torque total necessário é maior que o torque máximo permitido no eixo do motor. O torque total é calculado a partir do torque especificado e do torque da carga determinado/especificado.

– Reduzir especificação de torque.

– Alterar o sentido de rotação.

– Aumentar a potência do acionamento.

Irregularidade: 28.8 (1C08hex | 7176dec)

Descrição: FCB 21 – Torque total não atingido

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O torque total necessário (pelo menos 90%) não foi alcançado. O torque total é calculado a partir do torque especificado e do torque da carga determinado/especificado.

– Reduzir especificação de torque.

– Verificar valores máximos do conversor.

– Verificar conexão do motor.

Irregularidade: 28.9 (1C09hex | 7177dec)

Descrição: FCB 18 – Identificação da posição do rotor não possível

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A identificação da posição do rotor com um encoder incremental foi abortada.

– Reiniciar a identificação da posição do rotor.

– Verificar se o encoder está conectado corretamente.

– Verificar se o encoder está com defeito.

O resultado da identificação da posição do rotor não pode ser armazenado no encoder.

Armazenar o offset do encoder medido no inversor

No modo de operação "Automático", o resultado da identificação da posição do rotor (o deslocamento medido do encoder) não pode ser salvo no encoder. Neste modo de operação, o valor medido só pode ser salvo no conversor

– Definir o modo de operação "Manual".

ou

– Armazenar o offset medido do encoder no conversor.

Irregularidade: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec)

Descrição: FCB 25 - Fases do motor assimétricas

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ao medir as resistências do estator, valores muito distintos foram determinados nas 3 fases.

– Verificar se o motor está conectado corretamente.

– Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor.

– Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados.

Irregularidade: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec)

Descrição: FCB 25 – Fase do motor de alta impedância

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ao medir os parâmetros do motor, ao menos uma fase do motor não pôde ser medida.

– Verificar se o motor está conectado corretamente.

– Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor.

– Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados.

Irregularidade: 28.12 (1C0Chex | 7180dec)

Descrição: FCB 25 – Timeout na medição da resistência do estator

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A medição dos parâmetros do motor foi ativada enquanto o motor estava girando.

– Parar o motor.

– Iniciar a medição dos parâmetros do motor com o motor parado.

Irregularidade: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec)

Descrição: FCB 25 – Identificação da curva característica não é possível

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A curva característica não pode ser claramente identificada medindo os parâmetros do motor.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 28.14 (1C0Ehex | 7182dec)

Descrição: módulo mínimo e módulo máximo não plausíveis

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O valor do parâmetro "Módulo Mínimo" é maior que o valor do parâmetro "Módulo Máximo".

Corrigir valores dos parâmetros.

Irregularidade: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec)

Descrição: FCB 25 – Timeout

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A medição da resistência do rotor, indutância de vazamento e indutância do estator não foi concluída.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 28.17 (1C11hex | 7185dec)

Descrição: FCB possível apenas para o conjunto de acionamento 1

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O FCB ativado só pode ser operado se o conjunto de acionamento 1 estiver definido como conjunto de acionamento ativo.

Selecionar conjunto de acionamento 1 como conjunto de acionamento ativo.

Irregularidade: 28.18 (1C12hex | 7186dec)

Descrição: FCB 21 – O freio está faltando

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum freio foi parametrizado no conversor. No entanto, para realizar o teste de freio, é necessário um freio.

– Parametrizar o freio no conjunto de acionamento 1.

– Reiniciar FCB 21.

Irregularidade: 28.19 (1C13hex | 7187dec)

Descrição: FCB 21 – Falta encoder

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum encoder foi parametrizado no conversor. No entanto, para detectar um movimento da unidade, é necessário um encoder.

– Parametrizar o encoder no conjunto de acionamento 1.

– Utilizar um encoder para controle de rotação ou controle de posicionamento.

– Reiniciar FCB 21.

Irregularidade: 28.20 (1C14hex | 7188dec)

Descrição: FCB 21 – Torque de carga fora da faixa de tolerância

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O torque da carga medido está fora da faixa permitida. A faixa permitida é determinada pelos parâmetros "Torque da carga" e "Tolerância permitida Torque da carga" da seguinte forma:

Torque da carga ± Tolerância permitida Torque da carga

– Verificar o torque da carga do sistema.

– Verificar o valor do parâmetro "Torque da carga".

– Verificar o valor do parâmetro "Tolerância permitida de torque da carga".

Irregularidade: 28.21 (1C15hex | 7189dec)

Descrição: FCB 09 – Excesso de posição devido a mudanças no pedido de deslocamento ativo

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Alterar a posição final ou os valores do perfil durante uma tarefa de deslocamento ativa requer que o acionamento ultrapasse o destino e depois reverta para manter o perfil. Como a reversão é proibida no modo de operação ativo, o acionamento aciona uma irregularidade quando a posição final é ultrapassada e para na direção permitida.

Alterar a posição alvo/valores do perfil para que ainda possa ser interrompido na posição alvo.

Irregularidade: 28.22 (1C16hex | 7190dec)

Descrição: FCB 09 - Fonte de dados Touchprobe incorreta

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Para o modo de operação "Distância restante do Touchprobe 1", a fonte de dados do Touchprobe usado deve ser ajustada para "Posição real nas unidades do usuário".

Alterar a fonte de dados do touchprobe.

Irregularidade: 28.23 (1C17hex | 7191dec)

Descrição: aumentar velocidade mínima

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A velocidade mínima é maior que o limite de aplicação da velocidade.

– Reduzir a velocidade mínima.

ou

– Aumentar o limite da aplicação.

Irregularidade: 28.24 (1C18hex | 7192dec)

Descrição: FCB 05 – Limites da área oculta fora dos limites do valor nominal

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A faixa de velocidade da função de salto de ressonância de velocidade ativa é maior que a faixa nominal permitida. Tanto a velocidade mínima quanto o limite de aplicação estão dentro da faixa de ocultação. Isso significa que cada valor nominal está dentro da faixa de ocultação.

– Ajustar a faixa da função de salto de ressonância de velocidade.

– Ajustar a velocidade mínima.

– Ajustar o limite de aplicação.

Irregularidade: 28.25 (1C19hex | 7193dec)

Descrição: FCB 11/12 – Offset de referência incorreto do encoder 1

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada ao determinar o offset de referência para o encoder 1.

– Certificar-se de que o offset de referência seja menor que o valor máximo "Módulo máximo".

– Ao usar um encoder absoluto de volta única, garantir que o offset de referência não seja maior que uma rotação do encoder.

Irregularidade: 28.26 (1C1Ahex | 7194dec)

Descrição: FCB 11/12 – Offset de referência incorreto do encoder 2

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada ao determinar o offset de referência para o encoder 2.

– Certificar-se de que o offset de referência seja menor que o valor máximo "Módulo máximo".

– Ao usar um encoder absoluto de volta única, garantir que o offset de referência não seja maior que uma rotação do encoder.

Irregularidade: 28.27 (1C1Bhex | 7195dec)

Descrição: FCB 11/12 – Came de referência e interruptor de limite de hardware ativo

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

No referenciamento, a chave fim de curso do hardware foi ativada com o came de referência ativo.

– Verificar a posição do came de referência para a chave fim de curso do hardware.

– Verificar o sinal do came de referência.

Irregularidade: 28.28 (1C1Chex | 7196dec)

Descrição: FCB 11/12 – Posição inicial não é possível

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O controle de posicionamento não pode ser realizado com o processo de controle ativo e o ajuste do encoder ativo. O deslocamento na posição básica é realizado exclusivamente no controle de posicionamento.

– Parametrizar encoder como fonte da posição atual.

ou

– Desativar parâmetro "Ativar posição básica".