MOVIPRO® technology tamaño 3E
La siguiente imagen muestra la estructura de la unidad MOVIPRO® technology en el tamaño 3E:
[1] | Unidad de servicio |
[2] | LED de estado |
[3] | Aletas de refrigeración (con ventilador) |
[4] | Perfil de ranuras en T |
[5] | Caja de conexión opcional con interruptor de mantenimiento |
[6] | Interfaz de ingeniería X32, display de 7 segmentos e interruptor de ID de EtherCAT |
[7] | Regleta de conexión |
[8] | Módulo de memoria |
[9] | Memoria de claves enchufable y LED de estado "F-RUN" y "F-ERR" |
[10] | Rótulos de advertencia |