Interfaz de encoder EI7C FS (encoder 1)
- Encoder 1: Conexión en la unidad: X3011
Interfaz de encoder EI7C FS (encoder 1) | |
|---|---|
Número de impulsos | 24 |
Frecuencia de entrada | < 1520 Hz |
Nivel de señal |
|
Longitud máxima del cable de encoder | 30 m |
Interfaz de encoder EI7C FS (encoder 1) | |
|---|---|
Número de impulsos | 24 |
Frecuencia de entrada | < 1520 Hz |
Nivel de señal |
|
Longitud máxima del cable de encoder | 30 m |