LED "F-RUN"

AVISO

El estado "Secuencia de parpadeo" significa que los dos LED del módulo parpadean alternativamente en amarillo o verde. El color del LED se asigna alternativamente a los LED, por ejemplo, el LED "F-RUN" parpadea en verde, el LED "F-ERR" parpadea en amarillo y viceversa.

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "F-RUN".

Estado

Significado

Secuencia de parpadeo

Identificación de la unidad para consultar la ID de la memoria de claves

Rojo

Parpadea (0.5 Hz)

Identificación de la unidad para la parametrización

Rojo

Parpadea (2 Hz)

Actualización de firmware, no desconectar la unidad

Rojo

Encendido

Fallo crítico (no confirmable)

Amarillo

Encendido

La función parcial de seguridad STO está activa.

Amarillo

Parpadea (0.5 Hz)

Unidad en estado de funcionamiento con una o varias de las siguientes restricciones:

  • El módulo controla los variadores
  • Modo de prueba
  • Referenciación activa

Verde

Parpadea (0.5 Hz)

Aceptación de módulo incompleta

Verde

Parpadea (2 Hz)

  • Unidad en el arranque o la inicialización
  • Unidad en estado de parametrización

Verde

Encendido

Unidad en estado de funcionamiento y set de parámetros aceptado

Off

Unidad desconectada