Funcionamiento continuo
En el funcionamiento continuo, después de desconectar la tensión de control (DB00/SBC) se debe guardar el siguiente tiempo de pausa hasta la nueva conexión.
- Mínimo 0.5 segundos con una potencia de bobina del freno P < 60 W
- Mínimo 1 segundo con una potencia de bobina del freno P ≥ 60 W

y | Tensión de control en SBC/DB00 |
trun | Tiempo de conexión incluyendo el tiempo de conmutación del freno |
tp | Tiempo de pausa |
La frecuencia de conmutación máxima del SBM (conexión de la tensión de control) no se debe sobrepasar.
Los valores máximos indicados en las siguientes vistas generales tienen validez para la frecuencia de conmutación del SBM con la función de vigilancia "Control del freno" desactivada. La función de vigilancia utiliza el siguiente valor límite:
- SBM, tamaño 1: 30 impulsos de conmutación/2 minutos
AVISO

Si desea utilizar frecuencias de conmutación más altas, debe desactivar la función de vigilancia.
Encontrará más información sobre la función de vigilancia en el capítulo Función de vigilancia "Control del freno".
SBM, tamaño 1
Frenos en motores de CA asíncronos/servomotores.
Tipo de freno | Frecuencia máxima de conexión |
|---|---|
BE02 a BE1 | 120 impulsos de conmutación/2 minutos |
BE2 a BE5 | 80 impulsos de conmutación/2 minutos |
BE11 | 50 impulsos de conmutación/2 minutos |
BE20 | 30 impulsos de conmutación/2 minutos |
BE30 a BE32 | 30 impulsos de conmutación/2 minutos |
SBM, tamaño 1
Frenos en servomotores síncronos.
Tipo de freno | Frecuencia máxima de conexión |
|---|---|
BY2 | 120 impulsos de conmutación/2 minutos |
BY4 a BY8 | 80 impulsos de conmutación/2 minutos |
BY14 | 50 impulsos de conmutación/2 minutos |
Tipo de freno | Frecuencia máxima de conexión |
|---|---|
BZ05 a BZ1 | 120 impulsos de conmutación/2 minutos |
BZ3 a BZ5 | 80 impulsos de conmutación/2 minutos |