Base normativa
Unidad
La evaluación de seguridad de la unidad tiene lugar sobre la base de las siguientes normas y clases de seguridad:
Base normativa | |
|---|---|
Clase de seguridad/base normativa |
|
Tenga en cuenta la versión de las respectivas normas en la declaración de conformidad o en el certificado TÜV.
Módulo de freno seguro SBM
La evaluación de seguridad del módulo de freno seguro SBM se basa en las siguientes normas y clases de seguridad:
Base normativa | |
|---|---|
Clase de seguridad/base normativa | Performance Level (PL) según EN ISO 13849-1 (aplicable hasta la categoría 3) |
Tenga en cuenta la versión de las respectivas normas en la declaración de conformidad o en el certificado TÜV.