Actuador (1 canal, conmutación P)

[1] | Actuador 1 |
[2] | Actuador 2 |
Conecte el actuador entre F-DO.._P y el potencial de referencia GND.
La entrada del actuador no debe estar libre de potencial.
La variante de conexión con conmutación P es adecuada para aplicaciones hasta SIL 2 conforme a EN 61508 y PL d conforme a EN ISO 13849-1.
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A reconoce con la salida conectada y desconectada los siguientes fallos en el cableado externo:
- Cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación en el rango de 15 – 30 V con la misma referencia a tierra que el módulo.
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A también detecta en caso de salida conectada los siguientes fallos:
- Cortocircuito entre distintas salidas P
- Cortocircuito entre salida P y potencial de referencia 0 V
- Sobrecarga en todas las salidas
- Rotura de cable F-DO (si está activado)

ADVERTENCIA

En caso de fallo de cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación de 24 V, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede desconectar el actuador y, por lo tanto, no puede pasar al estado seguro.
El diagnóstico de cables puede reconocer el fallo. Como a pesar de ello en esta variante de conexión no existe ninguna ruta de desconexión redundante, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no cambia al estado seguro.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que mediante un correcto tendido eléctrico es imposible un cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación de 24 V.
- Asegúrese de que haya una ruta de desconexión redundante adicional para el actuador (por ejemplo, utilizando una segunda salida con conmutación P).
AVISO

Si es necesario, SEW‑EURODRIVE aconseja la conexión con conmutación PM o la utilización de 2 salidas paralelas con conmutación P.
Encontrará más información relativa a las salidas seguras en el capítulo "Datos técnicos".
AVISO

En caso de cortocircuito se puede producir una breve corriente de cortocircuito elevada. Dependiendo de la tensión de alimentación de 24 V empleada, esto puede dar lugar a una caída de tensión, que afecta al funcionamiento de MOVIPRO® technology y/o de módulos aislados.
Si la tensión de alimentación no es lo suficientemente estable, se puede producir un reset y un rearranque de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación de 24 V CC no colapse en caso de cortocircuitos de salida.