Cargas inductivas

Las cargas inductivas son, por ejemplo, relés, contactores, válvulas.

  • Las cargas inductivas deben conectarse en general con conmutación PM.
  • La energía acumulada en la inductancia de carga, que depende del valor de inductancia y de la corriente, no debe superar los valores indicados en el capítulo "Datos técnicos".

ATENCIÓN

El funcionamiento de cargas inductivas sin diodos libres puede producir daños en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
Daños en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
  • Las cargas inductivas deben presentar en general un diodo libre. Las salidas binarias seguras de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no tienen un diodo libre.
  • Los varistores y otros elementos de protección no están permitidos.