LED "RUN"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "RUN":

Estado

Significado

Off

Estado "INIT"

La interfaz se encuentra en el estado "INIT".

Verde

Parpadea

Estado "PRE_OPERATIONAL"

La comunicación mediante buzón de correo es posible.

La comunicación de datos de proceso no es posible.

Verde

Parpadea (1 Hz)

Estado "SAFE_OPERATIONAL"

La comunicación mediante buzón de correo y la comunicación de datos de proceso son posibles.

No se emiten las señales de salida orientadas a la seguridad.

Verde

Encendido

Estado "OPERATIONAL Mode" (en funcionamiento)

La comunicación mediante buzón de correo y la comunicación de datos de proceso son posibles.