Einleitung
Geräte mit integrierter Sicherheitsoption unterstützen den Parallelbetrieb von Standard- und sicherer Kommunikation über ein Bussystem oder über ein Netzwerk. Eine sichere Kommunikation ist über PROFIsafe und über Safety over EtherCAT® möglich.
Die Geräte mit integrierter Sicherheitsoption sind an einem MOVI-C® CONTROLLER angeschlossen, der über PROFINET IO an einer fehlersicheren Steuerung (F‑Host) angebunden ist.
Die FSoE-Kommunikation ist über EtherCAT® möglich. Dazu muss das Gerät mit integrierter Sicherheitsoption über EtherCAT®/SBusPLUS an einer fehlersicheren Steuerung (F-SPS) angebunden sein.
Zur Ansteuerung von Sicherheits-Teilfunktionen sowie zur Auswertung der Rückmeldungen von der Sicherheitsoption über PROFIsafe oder Safety over EtherCAT® muss die Belegung der einzelnen Bits innerhalb der F-Prozesseingangsdaten/-ausgangsdaten berücksichtigt werden.
In der Profilvariante "System" werden zusätzlich ein 16-Bit- und ein 32-Bit-Prozesswert übertragen. Über die Prozesswerte können die sichere Geschwindigkeit, die sichere Postion und der SCA-Status übertragen werden.