Muting Geberfehler

WARNUNG

Durch die aktive Funktion "Muting Geberfehler" werden die geberabhängigen Sicherheits-Teilfunktionen (außer STO) deaktiviert. Dadurch kann es zum sofortigen Anlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor der Aktivierung der Funktion "Muting Geberfehler" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.
Die Funktion "Muting Geberfehler" kann über einen sicheren Digitaleingang F-DI, über die sicheren Prozessausgangsdaten (F-PA) oder durch Starten des Notbetriebs mit dem Handbediengerät aktiviert werden. Die aktivierte Funktion "Muting Geberfehler" wird an der LED F-ERR durch schnelles gelbes Blinken signalisiert. Die Funktion "Muting Geberfehler" hat folgende Auswirkungen:
- Das Öffnen des internen sicheren Digitalausgangs F-DO_STO wird wegen der Fehlerreaktion Geberfehler unterbunden.
- Die Fehlerreaktionen aller Sicherheits-Teilfunktionen werden unterbunden.
- Das Bit Muting wird in den sicheren Prozesseingangsdaten gesetzt.
- Das Bit Fehlerstatus wird in den sicheren Prozesseingangsdaten gesetzt.
- Das sichere Prozessdatenbit F-PE-ErrorState bleibt gesetzt.
- Der Fehlercode wird weiterhin angezeigt.
- Die Sicherheits-Teilfunktion STO kann weiterhin uneingeschränkt verwendet werden. Alle Sicherheits-Teilfunktionen, die Geber verwenden, die gemutet werden, müssen deaktiviert werden.
Die Funktion "Muting Geberfehler" wird in folgenden Fällen automatisch beendet:
- Ein weiterer Fehler (z. B. Eingangsfehler) steht an oder wird erkannt.
- Ein Fehler wird quittiert.
- 1 bis 60 Minuten nach Aktivierung über F-DI oder F-PA. Diese Zeit wird über den Parameter Maximale Muting-Zeit eingestellt.
- 5 Minuten nach Aktivierung über den Notbetrieb
Falls die Funktion "Muting Geberfehler" automatisch deaktiviert wurde, müssen vor einer erneuten Aktivierung alle Quellen zuerst die Aktivierung zurücknehmen.
Jedes Beenden der Funktion "Muting Geberfehler" aktiviert die Anlaufsperre.