Zulässige Geberkombinationen
Folgende Geberkombinationen sind zulässig.
Geber 1 | Geber 2 | Geber 3 | PL | Siehe Kapitel |
|---|---|---|---|---|
FS-Motorgeber | – | – | d | 1-Geberkonzept – FS-Motorgeber |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | sin/cos | – | eFür Geschwindigkeit und relative Position. | 2-Geberkonzept (nur mit MOVISAFE® CSA31A) |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | SSI | – | eFür Geschwindigkeit und relative Position. | |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | – | SSI | eFür Geschwindigkeit und relative Position. | |
sin/cos | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sin/cos | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
– | SSI | SSI | d | |
– | SSI | SSI | eFür Geschwindigkeit und absolute Position. | 1-Geberkonzept – FS-Streckengeber |
Legende:
- Geber 1: Motorgeber
- Geber 2: Streckengeber
- Geber 3: 2. Streckengeber
- PL: maximal erreichbarer Performance Level