Dynamische Grenzkennlinie
Die dynamische Grenzkennlinie gibt Aufschluss darüber, welches maximale Drehmoment der Motor bei einer bestimmten Drehzahl abgeben kann. Es ist zu beachten, dass der Umrichter einen ausreichenden Strom zur Verfügung stellen muss, damit der Motor das maximale Drehmoment erreichen kann.
Bei der Projektierung hat die Eckdrehzahl besondere Bedeutung. Die Eckdrehzahl ist die Drehzahl bis zu der das maximale Drehmoment des Motors zur Verfügung steht. Die Eckdrehzahl kennzeichnet den Beginn der Feldschwächung im Umrichterbetrieb. Im Feldschwächbereich wird das zulässige Motordrehmoment von der Spannungsgrenzkennlinie begrenzt und fällt mit steigender Drehzahl ab.
MN wird durch den Motor bestimmt. Mpk und npk sind von der Kombination Motor-Umrichter abhängig. Die Werte für Mpk und npk in den Regelverfahren VFCPLUS, CFC, ELSM® finden Sie auf der Homepage sew-eurodrive.de.
- Typische dynamische Grenzkennlinie eines Asynchronmotors im Regelverfahren VFCPLUS/CFC
- Typische dynamische Grenzkennlinie eines Asynchronmotors im Regelverfahren VFCPLUS
- Typische dynamische Grenzkennlinie eines Synchronmotors im Regelverfahren CFC
- Typische dynamische Grenzkennlinie eines Synchronmotors im Regelverfahren ELSM®