Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisningarna följs och respekteras. Anläggnings- och driftansvariga samt personer som under eget ansvar arbetar med produkten måste läsa dokumentationen i sin helhet och förstå innehållet.

Arbetsgivaren måste se till att alla arbeten som beskrivs nedan endast utförs av behörig personal.

  • Uppställning och montering
  • Installation och anslutning
  • Idrifttagning
  • Underhåll och service
  • Urdrifttagning
  • Demontering

Se till att alla som arbetar med produkten följer följande föreskrifter, bestämmelser, dokumentation och anvisningar:

  • Nationella och regionala arbetarskyddsföreskrifter
  • Produktsäkerhetsetiketten på produkten
  • Alla andra tillhörande projekteringsunderlag, installations- och idrifttagningsinstruktioner samt kretsscheman
  • Montera inte, installera inte och ta inga skadade produkter i drift
  • Alla anläggningsspecifika föreskrifter och bestämmelser

Se till att anläggningar som produkten är inbyggd i har övervaknings- och skyddsanordningar. Följ gällande säkerhetsbestämmelser och lagar om tekniska arbetsredskap och arbetarskyddsföreskrifter.