Mode pilotage indirect, mot de commande 3

Le tableau suivant indique l'affectation des bits du mode pilotage indirect, mot de commande 3.

Mode pilotage indirect, mot de commande 3

Octet High

Octet Low

Description

0x00

0x00

Cette commande est ignorée.

0x01 – 0xFA

0x00 – 0xFF

Octet High :

position du caractère dans la mémoire de l'afficheur
(voir le chapitre "Position du caractère en fonction du code de caractères").

Octet Low :

code de caractères ASCII ou UNICODE

0xFB – 0xFF

0x00 – 0xFF

réservé