Entrées digitales
Entrées digitales | ||
|---|---|---|
Nombre d'entrées | 1 (+ 1) | |
Type d'entrée | Compatible automate programmable selon EN 61131-2 (entrées digitales de type 3) DI01 : Ri ≈ 4.5 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 2 ms DIO01 : Ri ≈ 4.0 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 2 ms Niveau de signal | |
DC +11 à +30 V | = "1" = Contact fermé | |
DC -3 à +5 V | = "0" = Contact ouvert | |
Alimentation capteurs / actionneurs | DC 24 V selon EN 61131-2 Protégée contre tension externe et court-circuit | |
Longueur maximale de câble | 30 m | |