Position de l'arbre de sortie

Dans le cas de réducteurs avec arbre sortant, ce dernier se trouve toujours du côté A.

Dans le cas de réducteurs avec arbre creux, ce dernier se trouve des côtés A et B.

Réducteurs à arbres parallèles F.. avec arbre sortant

L'illustration suivante montre la position de l'arbre de sortie du type de réducteur F.. avec arbre sortant.

Réducteurs à arbres parallèles FA.. avec arbre creux

L'illustration suivante montre la position de l'arbre de sortie du type de réducteur F.. avec arbre creux.

Réducteurs à renvoi d'angle W.. avec arbre sortant

L'illustration suivante montre la position de l'arbre de sortie du type de réducteur W.. avec arbre sortant.

Réducteurs à renvoi d'angle WA.. avec arbre creux

L'illustration suivante montre la position de l'arbre de sortie du type de réducteur W.. avec arbre creux.