Étapes de remplacement du joint
ATTENTION
Perte de l'indice de protection garanti.
Dommages matériels.
- Lorsque le module d'interface est retiré du moteur, protéger le module d'interface et le moteur de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.
- S'assurer que le module d'interface a été monté correctement.
Remplacer le joint du MOVIMOT® performance ELV comme suit.
- Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien.
- Desserrer les vis du module d'interface et les retirer.
- Détacher l'ancien joint en le dégageant des ergots de fixation.
- Le démontage sera facilité en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration suivante.
- Retirer complètement l'ancien joint du moteur.
- Nettoyer soigneusement les surfaces d'étanchéité du moteur et du module d'interface.
- Placer le nouveau joint sur le moteur et le bloquer avec les ergots de fixation. Le montage sera facilité en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration.
- Replacer le module d'interface sur le moteur et le fixer.
- Respecter la procédure suivante pour le vissage du module d'interface. Mettre en place les vis et les serrer en croix progressivement à un couple de serrage compris entre 1.4 Nm et 1.6 Nm.