Anschluss von Steckverbinder

Beachten Sie beim Anschluss von Steckverbinder folgende Hinweise:

  • Beachten Sie bei der Auswahl der kabelseitigen Steckverbinder die vorgegebene Kodierung für die geräteseitigen M12-Stecker, siehe Kapitel Belegung der Steckverbinder am Schnittstellenmodul
  • Stellen Sie beim Kabelanschluss eine vollständige Verriegelung der kabelseitigen Steckverbinder mit den geräteseitigen M12-Stecker her (Push-Pull oder M12x1 Gewinde).
  • Die geräteseitigen Steckverbinderpositionen sind in der Einbaulage und in der Winkellage fest vorgegeben und anwenderseitig nicht veränderbar. Die Steckverbinderpositionen sind so festgelegt, dass bei Einsatz von Winkelsteckern der Kabelabgang aller Anschlüsse koordiniert ist. Hinweise zur Änderung der Kabelabgangsrichtung bei Einsatz von Winkelsteckern siehe Kapitel Schnittstellenmodul drehen.
  • Beachten Sie, dass bei der Kabelmontage oder im Betrieb keine Kräfte oder Drehmomente auf die Steckeranschlüsse wirken.